HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Juego de fijación para mesas con ranuras en T
K1189

Juego de fijación para mesas con ranuras en T

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:El juego de fijación para ranuras en T está diseñado para la adaptación a mesas de máquinas con ranuras en T.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1189 Juego de fijación para mesas con ranuras en T 159 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Planos

Juego de fijación para mesas con ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónBD1D

CADAcc.PrecioPedir
K1189.2512Para ranura en T12M1025,4 A petición
K1189.2514Para ranura en T14M1025,4 A petición
K1189.2518Para ranura en T18M1025,4 A petición
K1189.2520Para ranura en T20M1025,4 A petición
K1189.2522Para ranura en T22M1025,4 A petición
K1189.2524Para ranura en T24M1025,4 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33