Grupos de mercancía
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija
K0162_MFG

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0162_MFG Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija 294 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
fija
CADAcc.PrecioPedir
K0162.21080X10agujero de referencia8010H7241628--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21080X12agujero de referencia8012H7241628--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21100X10agujero de referencia10010H7261733--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21100X12agujero de referencia10012H7261733--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21125X12agujero de referencia12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.21125X14agujero de referencia12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.21160X14agujero de referencia16014H7402039--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21160X16agujero de referencia16016H7402039--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21200X18agujero de referencia20018H7422445--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21200X20agujero de referencia20020H7422445--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21250X22agujero de referencia25022H7482851--ø28 x M12 x 90 A petición
K0162.21250X26agujero de referencia25026H7482851--ø28 x M12 x 90 A petición
K0162.31080X10agujero de referencia con ranura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31080X12agujero de referencia con ranura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31100X10agujero de referencia con ranura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31100X12agujero de referencia con ranura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31125X12agujero de referencia con ranura12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.31125X14agujero de referencia con ranura12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.31160X14agujero de referencia con ranura16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31160X16agujero de referencia con ranura16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31200X18agujero de referencia con ranura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31200X20agujero de referencia con ranura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31250X22agujero de referencia con ranura25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90 A petición
K0162.31250X26agujero de referencia con ranura25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33