HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Sistema de sujeción piramidal de mineral fundido
K1235

Sistema de sujeción piramidal de mineral fundido

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:El mineral fundido es un sistema binario compuesto de sustancias minerales de relleno y resina epoxi como aglutinante.Versión:El mineral se funde mediante un proceso de fundición en frío con moldes negativos precisos y a temperatura ambiente, y el posterior endurecimiento en frío.Indicación:El sistema de sujeción piramidal de mineral fundido ha sido diseñado especialmente para su uso en máquinas de 5 ejes. Gracias a la forma piramidal pueden montarse 5 sistemas de sujeción o fijación distintos en las superficies de fijación. El reducido peso propio del sistema de sujeción piramidal incrementa solo ligeramente la carga de la mesa de máquinas.Ventajas:- Peso específico reducido, más ligero que el aluminio
- Excelentes propiedades de amortiguación, 6-10 veces mejor que en fundición gris
- Aumento de vida útil
- Baja conductividad térmica
- Flexibilidad de diseño de forma
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1235 Sistema de sujeción piramidal de mineral fundido 227 kB
 Indicación técnica Mineral fundido 1,2 MB

Planos

Sistema de sujeción piramidal de mineral fundido

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB2H

LL1L2Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
K1235.1240040014040016014040047016052 A petición
K1235.1250050017550020017550063020097 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33