|
|
K0161_OGVolantes de disco de aluminio, sin empuñadura cilíndrica |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio.Versión:Con recubrimiento de polvo negro. Llanta de la rueda girada. A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0161.01080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | A petición | | K0161.01080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | A petición | | K0161.01100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | A petición | | K0161.01100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | A petición | | K0161.01125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | A petición | | K0161.01125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | A petición | | K0161.01140X14 | agujero de referencia | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | A petición | | K0161.01140X15 | agujero de referencia | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | A petición | | K0161.01160X15 | agujero de referencia | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | A petición | | K0161.01160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | A petición | | K0161.01200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | A petición | | K0161.01200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | A petición | | K0161.01250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | A petición | | K0161.01250X24 | agujero de referencia | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | A petición | | K0161.11080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | | | A petición | | K0161.11080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | | | A petición | | K0161.11100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | | | A petición | | K0161.11100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | | | A petición | | K0161.11125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | | | A petición | | K0161.11125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | | | A petición | | K0161.11140X14 | agujero de referencia con ranura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | | | A petición | | K0161.11140X15 | agujero de referencia con ranura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | | | A petición | | K0161.11160X15 | agujero de referencia con ranura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | | | A petición | | K0161.11160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | A petición | | K0161.11200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | | | A petición | | K0161.11200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | | | A petición | | K0161.11250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | | | A petición | | K0161.11250X24 | agujero de referencia con ranura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|