Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
K1164

Soportes con bola oscilante de retrogiro automático

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Forma C y F:
Bola de acero, rodamiento esférico de acero tratado térmicamente.
Forma G y J:
Bola de acero tratado térmicamente, rodamiento esférico de acero.
Versión:Forma C y F:
Bola endurecida y bruñida, rodamiento esférico fosfatado.
Forma G y J:
Bola fosfatada, rodamiento esférico endurecido y bruñido.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la posición de salida después de la descarga de tracción.

Bola asegurada contra torsiones.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
Forma G: con soporte de ajuste, bola aplanada, plana
Forma J: con soporte de ajuste, bola aplanada, con acanaladura
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1164 Soportes con bola oscilante de retrogiro automático 169 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HTESW1SW2Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K1164.106C9M6713-11,510-98 A petición
K1164.108C12M89,518-1513-1216 A petición
K1164.110C15M101425-21,919-1732 A petición
K1164.112C18M122036-31,227-2564 A petición
K1164.116C24M162240-34,630-2890 A petición
K1164.306F9M6713-11,510-98 A petición
K1164.308F12M89,518-1513-1216 A petición
K1164.310F15M101425-21,919-1732 A petición
K1164.312F18M122036-31,227-2564 A petición
K1164.316F24M162240-34,630-2890 A petición
K1164.403G-M3913511,510698 A petición
K1164.404G-M412186151381216 A petición
K1164.405G-M51825821,919101732 A petición
K1164.406G-M626361031,227162564 A petición
K1164.408G-M830401234,630172890 A petición
K1164.603J-M3913511,510698 A petición
K1164.604J-M412186151381216 A petición
K1164.605J-M51825821,919101732 A petición
K1164.606J-M626361031,227162564 A petición
K1164.608J-M830401234,630172890 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33