Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo o perno roscado de acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otros colores.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca prensada
Forma E: casquillo roscado
Forma F: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1202 Empuñaduras cónicas 111 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras cónicas

Empuñaduras cónicas con rosca prensada, forma C

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas con rosca prensada, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D3D4L1L2L3TCADAcc.PrecioPedir
K1202.10618CM6186,2154016214 A petición
K1202.10818CM8188,5154016218 A petición
K1202.10823CM8238,5196524218 A petición
K1202.11028CM102810,52290323,522 A petición

Empuñaduras cónicas con casquillo roscado, forma E

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas con casquillo roscado, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D4L1L2TCADAcc.PrecioPedir
K1202.20518EM5181540167,5 A petición
K1202.20618EM6181540169 A petición
K1202.20823EM82319652412 A petición
K1202.20828EM82822903212 A petición
K1202.21028EM102822903215 A petición

Empuñaduras cónicas con rosca exterior, forma F

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas con rosca exterior, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D4LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1202.30618FM61815154016 A petición
K1202.30823FM82319156524 A petición
K1202.31028FM102822159032 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33