HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Botones moleteados
K1223

Botones moleteados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero.
Casquillo roscado de acero inoxidable o latón.
Versión:Perno roscado cincado.
Casquillo roscado cincado o de latón, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: agujero ciego roscado
Forma E: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1223 Botones moleteados 147 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados

Botones moleteados, forma C, con agujero ciergo roscado

Más información

Planos

Botones moleteados, forma C, con agujero ciergo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1223.102206CPlásticoM622121367,5 A petición
K1223.102606CPlásticoM6261720149 A petición

Botones moleteados, forma E, con casquillo roscado

Más información

Planos

Botones moleteados, forma E, con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1223.212205ELatónM522121366 A petición
K1223.202606EAceroM62617201410 A petición
K1223.202608EAceroM82617201412 A petición

Botones moleteados, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Botones moleteados, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1223.302205X10LAceroM5221213610 A petición
K1223.302205X15LAceroM5221213615 A petición
K1223.302205X20LAceroM5221213620 A petición
K1223.302206X10LAceroM6221213610 A petición
K1223.302206X15LAceroM6221213615 A petición
K1223.302206X20LAceroM6221213620 A petición
K1223.302206X30LAceroM6221213630 A petición
K1223.302606X10LAceroM6261513610 A petición
K1223.302606X15LAceroM6261513615 A petición
K1223.302606X20LAceroM6261513620 A petición
K1223.302606X30LAceroM6261513630 A petición
K1223.302608X15LAceroM8261513615 A petición
K1223.302608X20LAceroM8261513620 A petición
K1223.302608X30LAceroM8261513630 A petición