HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
K0162

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0162 Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta 287 kB

Planos (vista completa)

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónD1

D2D3L1L3B3
T
CADAcc.PrecioPedir
K0162.01080X10Agujero de referencia8010H7241628-- A petición
K0162.01080X12Agujero de referencia8012H7241628-- A petición
K0162.01100X10Agujero de referencia10010H7261733-- A petición
K0162.01100X12Agujero de referencia10012H7261733-- A petición
K0162.01125X12Agujero de referencia12512H7311833,5-- A petición
K0162.01125X14Agujero de referencia12514H7311833,5-- A petición
K0162.01160X14Agujero de referencia16014H7362039-- A petición
K0162.01160X16Agujero de referencia16016H7362039-- A petición
K0162.01200X18Agujero de referencia20018H7422445-- A petición
K0162.01200X20Agujero de referencia20020H7422445-- A petición
K0162.01250X22Agujero de referencia25022H7482851-- A petición
K0162.01250X26Agujero de referencia25026H7482851-- A petición
K0162.11080X10Agujero de referencia con ranura8010H7241628311,4 A petición
K0162.11080X12Agujero de referencia con ranura8012H7241628413,8 A petición
K0162.11100X10Agujero de referencia con ranura10010H7261733311,4 A petición
K0162.11100X12Agujero de referencia con ranura10012H7261733413,8 A petición
K0162.11125X12Agujero de referencia con ranura12512H7311833,5413,8 A petición
K0162.11125X14Agujero de referencia con ranura12514H7311833,5516,3 A petición
K0162.11160X14Agujero de referencia con ranura16014H7362039516,3 A petición
K0162.11160X16Agujero de referencia con ranura16016H7362039518,3 A petición
K0162.11200X18Agujero de referencia con ranura20018H7422445620,8 A petición
K0162.11200X20Agujero de referencia con ranura20020H7422445622,8 A petición
K0162.11250X22Agujero de referencia con ranura25022H7482851624,8 A petición
K0162.11250X26Agujero de referencia con ranura25026H7482851829,3 A petición

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónD1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
fija
CADAcc.PrecioPedir
K0162.21080X10Agujero de referencia8010H7241628--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21080X12Agujero de referencia8012H7241628--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21100X10Agujero de referencia10010H7261733--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21100X12Agujero de referencia10012H7261733--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.21125X12Agujero de referencia12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.21125X14Agujero de referencia12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.21160X14Agujero de referencia16014H7362039--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21160X16Agujero de referencia16016H7362039--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21200X18Agujero de referencia20018H7422445--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21200X20Agujero de referencia20020H7422445--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.21250X22Agujero de referencia25022H7482851--ø28 x M12 x 90 A petición
K0162.21250X26Agujero de referencia25026H7482851--ø28 x M12 x 90 A petición
K0162.31080X10Agujero de referencia con ranura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31080X12Agujero de referencia con ranura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31100X10Agujero de referencia con ranura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31100X12Agujero de referencia con ranura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.31125X12Agujero de referencia con ranura12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.31125X14Agujero de referencia con ranura12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50 A petición
K0162.31160X14Agujero de referencia con ranura16014H7362039516,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31160X16Agujero de referencia con ranura16016H7362039518,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31200X18Agujero de referencia con ranura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31200X20Agujero de referencia con ranura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.31250X22Agujero de referencia con ranura25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90 A petición
K0162.31250X26Agujero de referencia con ranura25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90 A petición

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónD1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
giratoria
CADAcc.PrecioPedir
K0162.41080X10Agujero de referencia8010H7241628--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.41080X12Agujero de referencia8012H7241628--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.41100X10Agujero de referencia10010H7261733--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.41100X12Agujero de referencia10012H7261733--ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.41125X12Agujero de referencia12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56 A petición
K0162.41125X14Agujero de referencia12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56 A petición
K0162.41160X14Agujero de referencia16014H7362039--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.41160X16Agujero de referencia16016H7362039--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.41200X18Agujero de referencia20018H7422445--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.41200X20Agujero de referencia20020H7422445--ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.41250X22Agujero de referencia25022H7482851--ø31 x M12 x 102 A petición
K0162.41250X26Agujero de referencia25026H7482851--ø31 x M12 x 102 A petición
K0162.51080X10Agujero de referencia con ranura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.51080X12Agujero de referencia con ranura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.51100X10Agujero de referencia con ranura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.51100X12Agujero de referencia con ranura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0162.51125X12Agujero de referencia con ranura12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56 A petición
K0162.51125X14Agujero de referencia con ranura12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56 A petición
K0162.51160X14Agujero de referencia con ranura16014H7362039516,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.51160X16Agujero de referencia con ranura16016H7362039518,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.51200X18Agujero de referencia con ranura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.51200X20Agujero de referencia con ranura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0162.51250X22Agujero de referencia con ranura25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102 A petición
K0162.51250X26Agujero de referencia con ranura25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33