Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas
K1060

Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo de acero inoxidable.
Versión:Negro.Indicación:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (adecuada, p. ej., para la producción de alimentos, tecnología médica).
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Adecuado para esterilización al vapor (tecnología médica).
Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1060 Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas 120 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

BCDHLSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 A petición
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 A petición
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33