HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Rodillos esféricos para carga pesada
K1323

Rodillos esféricos para carga pesada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301
Versión:Acabado natural.Indicación:Las ruedas esféricas de acero macizo están pensadas para una larga vida útil con carga de impacto.
Las unidades están equipadas con guarniciones protectoras contra el polvo y orificios autolimpieza.
Todas las unidades se suministran con carcasa de acero macizo y superficie endurecida.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1323 Rodillos esféricos para carga pesada 210 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Planos

Rodillos esféricos para carga pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDKD1D

HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K1323.32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 A petición
K1323.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 A petición
K1323.34544,57562±0,153,5193,83000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33