HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable
K1345

Bisagras de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de acero inoxidable 1.4401.
Eje de acero inoxidable 1.4104.
Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Bisagra para elementos superficiales y perfiles de aluminio, desenganchable. Eje cerrado lateralmente. Tornillos al ras para minimizar el depósito de suciedad.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1345 Bisagras de acero inoxidable 121 kB
 TH_006_Scharniere_es 307 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1345.16261515A la izquierda52151526264828106,661695000 A petición
K1345.16301818A la izquierda5917,517,529,529,54828106,661695000 A petición
K1345.16392323A la izquierda7722,522,538,538,54828106,661695000 A petición
K1345.16442525A la izquierda87252543,543,54828106,661695000 A petición
K1345.16583333A la izquierda11532,532,557,557,54828106,661695000 A petición
K1345.06261515A la derecha52151526264828106,661695000 A petición
K1345.06301818A la derecha5917,517,529,529,54828106,661695000 A petición
K1345.06392323A la derecha7722,522,538,538,54828106,661695000 A petición
K1345.06442525A la derecha87252543,543,54828106,661695000 A petición
K1345.06583333A la derecha11532,532,557,557,54828106,661695000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33