HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción planos para ranuras en T
K1413

Dispositivos de sujeción planos para ranuras en T

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Elemento de sujeción (delante) de acero inoxidable 1.7225.
Elemento de retención (detrás) de acero inoxidable 1.0503.
Tornillos cilíndricos y tuercas correderas en ranura de acero clase de resistencia 8.8.
Versión:Piezas de acero inoxidable endurecidas y niqueladas.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Con el dispositivo de sujeción plano para ranura en T se pueden sujetar piezas de trabajo especialmente bajas con óptimos resultados. Mediante la fuerza de tracción hacia abajo la pieza de trabajo se presiona además contra la mesa de máquinas. Aplicación:1. Introducir el dispositivo de sujeción plano en la ranura en T de la mesa de máquinas hasta la pieza de trabajo.
2. Apretar los tornillos de fijación (elemento de retención) conforme al momento de torsión.
3. Apretando el tornillo de sujeción (elemento de sujeción) se sujeta la pieza de trabajo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1413 Dispositivos de sujeción planos para ranuras en T 218 kB

Planos

Dispositivos de sujeción planos para ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1413.121414448M122511210157,56552 A petición
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 A petición
K1413.2022226211M2035155173618300240 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33