HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción integrados UNI lock
K1385

Dispositivos de sujeción integrados UNI lock

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.Indicación:Los dispositivos de sujeción UNI lock se pueden instalar en mesas de máquinas, en dispositivos (placas, centradores, torres, etc.) de forma que sobresalgan o no.
La estructura modular permite adaptar de forma óptima el número y la separación de los dispositivos de sujeción de montaje a los trabajos de sujeción.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNI lock en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de agarre:

- Fuerza de agarre (M10) 35.000N
- Fuerza de agarre (M12) 50.000N
- Fuerza de agarre (M16) 75.000N

Volumen de suministro:
1 u. módulo de sujeción incl. 6x tornillos de fijación.
6x tapas protectoras de tornillo.
2x juntas tóricas de conexión de aire.
1x junta tórica de montaje.
Datos técnicos:- Presión de abertura: 6 bar, aire lubricado
- Presión de turbo: 6 bar
- Conexión de aire: G1/8
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica (Ø8x2)
2) Junta tórica (Ø110x1,2)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1385 Dispositivos de sujeción integrados UNI lock 209 kB

Planos

Dispositivos de sujeción integrados UNI lock

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

D

D1HH1CADAcc.PrecioPedir
K1385.138390Sin protección contra torsión1381103915,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33