HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Adaptadores reductores de 5 ejes UNI lock tamaño de sistema 138 mm
K1423

Adaptadores reductores de 5 ejes UNI lock tamaño de sistema 138...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores de 5 ejes UNI lock sirven para adaptar el tamaño de sistema 80 al tamaño 138.
Así se pueden añadir todos los elementos de tamaño de sistema 80.
A petición:Otras versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1423 Adaptadores reductores de 5 ejes UNI lock tamaño de sistema 138 mm 273 kB
 Fuerzas Tamaño de sistema 138 mm 377 kB

Planos

Adaptadores reductores de 5 ejes UNI lock tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1423.125112565015 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33