HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Botones con forma de seta con rosca exterior
K1289

Botones con forma de seta con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
A petición:Otras longitudes de tornillo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1289 Botones con forma de seta con rosca exterior 127 kB

Planos

Botones con forma de seta con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
D

D1D2HLCADAcc.PrecioPedir
K1289.1805X10Acero de corte fácilM518101510 A petición
K1289.2106X10Acero de corte fácilM621121710 A petición
K1289.2506X10Acero de corte fácilM625142110 A petición
K1289.3308X15Acero de corte fácilM833182915 A petición
K1289.11805X10Acero inoxidableM518101510 A petición
K1289.12106X10Acero inoxidableM621121710 A petición
K1289.12506X10Acero inoxidableM625142110 A petición
K1289.13308X15Acero inoxidableM833182915 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33