|
|
K1257Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Con las versiones K1257.011200 y K1257.023400 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1257.011200 | acero | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | A petición | | K1257.023400 | acero | 4 | 90° | 170° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1800 | | | A petición | | K1257.111200 | acero inoxidable | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | A petición | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1257.011200 | acero | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x37 | | | A petición | | K1257.023400 | acero | 39 | 64,3 | 31 | 38,1 | 62,7 | 18,3 | 10,3 | 3 | 70 | 33,3 | 19 | 7,9 | 91 | 131,8 | 67,5 | 28 | M10x80 | | | A petición | | K1257.111200 | acero inoxidable | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x30 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|