|
|
K1261Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas. El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Fuerza manual FH N | Fuerza de tracción F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | Recorrido de ajuste L mín. | Recorrido de ajuste L máx. | L1 | Recorrido de sujeción L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1261.01600 | A | acero | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | A petición | | K1261.11600 | A | acero inoxidable | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | A petición | |
|
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Fuerza manual FH N | Fuerza de tracción F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | Recorrido de ajuste L mín. | Recorrido de ajuste L máx. | H | L1 | Recorrido de sujeción L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1261.03000 | B | acero | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | A petición | | K1261.07000 | B | acero | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | A petición | | K1261.13000 | B | acero inoxidable | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | A petición | | K1261.17000 | B | acero inoxidable | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|