Catálogo
Aviso legal
CGC
Protección de datos
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Sale
Líneas de productos
HIDRÁULICA
NEUMÁTICA
DETECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TÉCNICA de 19"
Acero inoxidable
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accesorios de perfiles de aluminio
Novedades
Nuevos productos
KIPP News
Zona de prensa
Boletín electrónico
Eventos
Eventos en Alemania
Eventos internacionales
Impresiones de la feria
Asistencia
Vídeos sobre los productos
Datos CAD
Pedido del catálogo
Resumen de materiales
Condiciones de entrega
Para proveedores
CGC
Descargar
Catálogos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
TÉCNICA DE SUJECIÓN
Catálogo de KIPP Inc.
Folletos
Datos CAD
Zona de prensa
Área de descargas para proveedores
Certificación
Contacto
Inicio
Empresa
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción
Palancas tensoras
Palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Protección higiénica
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Técnica de sujeción
Soluciones especiales
Clásicos
Cambio de referencias
Llamada de respuesta
Para proveedores
Condiciones de entrega
CGC
K1441
Arandelas de sujeción para husillos de presión
Volver
Productos
Nuevos productos
Nuevos productos
Arandelas de sujeción para husillos de presión
Descripción del artículo/Imágenes del producto
Descripción
Material:
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
Descargar
Aquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
Ficha de datos K1441 Arandelas de sujeción para husillos de presión
180 kB
Planos
Selección/filtro de artículos
Referencia
Material
del cuerpo
de base
D
Perforación de pasada
para
D1
L
CAD
Acc.
Precio
Pedir
K1441.0041
acero
M4
12,7
8,7
A petición
K1441.0051
acero
M5
12,6
9,7
A petición
K1441.0061
acero
M6
14
12
A petición
K1441.0062
acero
M6
15
13,5
A petición
K1441.0081
acero
M8
22
15,5
A petición
K1441.0101
acero
M10
25
19
A petición
K1441.0121
acero
M12
33
24
A petición
K1441.0161
acero
M16
35
27
A petición
K1441.1041
acero inoxidable
M4
12,7
8,7
A petición
K1441.1051
acero inoxidable
M5
12,6
9,7
A petición
K1441.1061
acero inoxidable
M6
14
12
A petición
K1441.1062
acero inoxidable
M6
15
13,5
A petición
K1441.1081
acero inoxidable
M8
22
15,5
A petición
K1441.1101
acero inoxidable
M10
25
19
A petición
Otros artículos de esta categoría
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1677
Pasadores de bloqueo de acero
con guía interior
K1678
Pasadores de bloqueo de acero inoxidable
con guía interior
K1353
Cierre de cuarto de vuelta
Hygienic DESIGN
K2148
Arandelas esféricas y cojinetes cónicos combinados, acero o acero inoxidable
similar a DIN 6319
K2158
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y
collar aptos para automatización
K2159
Dispositivos de sujeción lateral
aptos para automatización
K2160
Elemento de apoyo
apto para automatización
K2144
Perno con cabeza ISO 2341 forma B
K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior
DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
K0870
Tornillos hexagonales con espiga
DIN 931/ISO 4014
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Búsqueda
Mi
CUENTA
Correo electrónico
Contraseña
He olvidado mi contraseña.
Soy nuevo en esta página.
Cesta de la compra
Número de artículos:
0
Total:
0,00
€
Mostrar
Pedido rápido
Ir al formulario de pedido
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Comprobar disponibilidad
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Mapa web
Imprimir
Boletín electrónico
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33