Grupos de mercancía
Husillos de presión rígidos
K1442

Husillos de presión rígidos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida, acero o acero inoxidableVersión:Husillo y tuercas cincados.
K1442.204020 de nylon.
Indicación:El husillo de presión K1442.204020 se suministra con una tuerca.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1442 Husillos de presión rígidos 141 kB

Planos

Husillos de presión rígidos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
FormaMLCADAcc.PrecioPedir
K1442.204020poliamidaAM420 A petición
K1442.004025aceroAM425 A petición
K1442.004040aceroAM440 A petición
K1442.005035aceroAM535 A petición
K1442.006025aceroAM625 A petición
K1442.006050aceroAM650 A petición
K1442.008040aceroAM840 A petición
K1442.008060aceroAM860 A petición
K1442.010050aceroAM1050 A petición
K1442.010080aceroAM1080 A petición
K1442.012075aceroAM1275 A petición
K1442.012100aceroAM12100 A petición
K1442.016150aceroAM16150 A petición
K1442.104020acero inoxidableAM420 A petición
K1442.105030acero inoxidableAM530 A petición
K1442.105035acero inoxidableAM535 A petición
K1442.106040acero inoxidableAM640 A petición
K1442.106050acero inoxidableAM650 A petición
K1442.108060acero inoxidableAM860 A petición
K1442.110080acero inoxidableAM1080 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33