Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica
K1834

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa y perno de acero.
Marca de bloqueo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa y perno niquelados.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si la marca de bloqueo está visible, el perno está completamente desbloqueado o bien solo en posición de enclavamiento parcial.

Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 con forma A para grosor de placa > 6 a 14 mm y, con forma B, para grosor de placa > 6 a 15 mm.
Modo de accionamiento:Forma A:
Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado.
Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo.
Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.

Forma B:
Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el casquillo gracias a la presión del muelle.
El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”.
Para una total sujeción, girar el botón giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.
Accesorios:Casquillos de taladrar K1835.Volumen de suministroLos tornillos de fijación están incluidos en el volumen de suministro.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Posición ON
5) Posición OFF
6) Marca de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1834 Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica 255 kB
 Indicación técnica para pernos de bloqueo K1834 243 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma A

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K1834.0005A5103,326262010-6,53,466-1438,9295,73311 A petición
K1834.0007A7124,932322412-84,566-1544,7345,73913 A petición
ReferenciaFormaCarrera
S
Fuerza
de sujeción
N
Resistente a
la temperatura
Fuerza de
cizallado
kN
MCADAcc.PrecioPedir
K1834.0005A4,214080 °C0,9M3x5 A petición
K1834.0007A517080 °C1,3M4x6 A petición

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma B

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
DD1D2D3D4D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K1834.0107B-7124,9323212-84,566-1544,7345,73913 A petición
ReferenciaFormaCarrera
S
Fuerza
de sujeción
N
F=Fuerza
del muelle
(N)
Resistente a
la temperatura
Fuerza de
cizallado
kN
MCADAcc.PrecioPedir
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33