Grupos de mercancía
Bloques de atornillar con soporte plano y pie magnético, de aluminio
K1944

Bloques de atornillar con soporte plano y pie magnético, de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio (resistencia a la extensión de 400 N/mm²).
Husillo de acero para temple y revenido.
Versión:Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.Indicación:Apto para aplicaciones horizontales y verticales. Con el pie magnético se puede conseguir un posicionamiento exacto y permanente de la pieza de trabajo en vertical.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para K1961
2) Pie magnético
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1944 Bloques de atornillar con soporte plano y pie magnético, de aluminio 182 kB

Planos

Bloques de atornillar con soporte plano y pie magnético, de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2HH1SF
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1944.015050Tr 30X452621230  A petición
K1944.025050Tr 30X460801230  A petición
K1944.035050Tr 30X4801101230  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33