|
|
K1923Anillos de sujeción anchos ranurados, exteriores |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9. Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven exteriormente el árbol distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1923.100801 | Ranurado exterior | acero | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | A petición | | K1923.101001 | Ranurado exterior | acero | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | A petición | | K1923.101201 | Ranurado exterior | acero | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | A petición | | K1923.101601 | Ranurado exterior | acero | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | A petición | | K1923.102001 | Ranurado exterior | acero | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | A petición | | K1923.102501 | Ranurado exterior | acero | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | A petición | | K1923.103001 | Ranurado exterior | acero | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | A petición | | K1923.104001 | Ranurado exterior | acero | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | A petición | | K1923.105001 | Ranurado exterior | acero | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | A petición | | K1923.100802 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | A petición | | K1923.101002 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | A petición | | K1923.101202 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | A petición | | K1923.101602 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | A petición | | K1923.102002 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | A petición | | K1923.102502 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | A petición | | K1923.103002 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | A petición | | K1923.104002 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | A petición | | K1923.105002 | Ranurado exterior | acero inoxidable | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|