Grupos de mercancía
Anillos de sujeción amplios ranurados, interiores
K1924

Anillos de sujeción amplios ranurados, interiores

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1924 Anillos de sujeción amplios ranurados, interiores 188 kB

Planos

Anillos de sujeción amplios ranurados, interiores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADAcc.PrecioPedir
K1924.00801Ranurado interioracero20M3x881822,4 A petición
K1924.01001Ranurado interioracero20M3x10102426 A petición
K1924.01201Ranurado interioracero24M4x12122831,8 A petición
K1924.01601Ranurado interioracero29M5x16163439,4 A petición
K1924.02001Ranurado interioracero33M6x18204046,4 A petición
K1924.02501Ranurado interioracero33M6x18254550,8 A petición
K1924.03001Ranurado interioracero33M6x18305458,6 A petición
K1924.04001Ranurado interioracero33M6x18406065 A petición
K1924.05001Ranurado interioracero41M8x25507887 A petición
K1924.00802Ranurado interioracero inoxidable20M3x881822,4 A petición
K1924.01002Ranurado interioracero inoxidable20M3x10102426 A petición
K1924.01202Ranurado interioracero inoxidable24M4x12122831,8 A petición
K1924.01602Ranurado interioracero inoxidable29M5x16163439,4 A petición
K1924.02002Ranurado interioracero inoxidable33M6x18204046,4 A petición
K1924.02502Ranurado interioracero inoxidable33M6x18254550,8 A petición
K1924.03002Ranurado interioracero inoxidable33M6x18305458,6 A petición
K1924.04002Ranurado interioracero inoxidable33M6x18406065 A petición
K1924.05002Ranurado interioracero inoxidable41M8x25507887 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33