DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido. Perno de presión tratado en caliente y bruñido.Indicación sobre el dibujo:
M = Tornillo de presión esférico N = Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912
1) Protección contra torsión 2) Soporte de tornillos 3) Tuerca hexagonal
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.