HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9.
Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.
Versión:Bruñido.Indicación:Las puntas serradas de metal duro están soldadas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0386 Pinzas de forma hexagonal 150 kB

Planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDGAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0386.1006255107,9M6extra-fino A petición
K0386.1308256,4139,5M8fino A petición
K0386.1710258,31712,7M10fino A petición
K0386.17102408,31712,7M10fino A petición
K0386.1912258,71915,9M12fino A petición
K0386.19122408,71915,9M12fino A petición
K0386.241635112419M16fino A petición
K0386.2416250112419M16fino A petición
K0386.30204013,73025,4M20extra-fino A petición
K0386.302026013,73025,4M20extra-fino A petición