HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
K0383

Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma BV: Bola aplanada con protección contra torsión
Forma FV: Bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0383 Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión 151 kB

Planos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma BV
Referencia
Forma FV
D1D3L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
K0383.50612-M6312,1436
K0383.50616-M6316,1436
K0383.50620-M6320,1436
K0383.50625-M6325,1436
K0383.50816K0383.60816M84,116,35,549
K0383.50820K0383.60820M84,120,35,549
K0383.50825K0383.60825M84,125,35,549
K0383.50830K0383.60830M84,130,35,549
K0383.51020K0383.61020M105,620,37512
K0383.51025K0383.61025M105,625,37512
K0383.51035K0383.61035M105,635,37512
K0383.51040K0383.61040M105,640,27512
K0383.51220K0383.61220M12720,28,5618
K0383.51230K0383.61230M12730,28,5618
K0383.51240K0383.61240M12740,28,5618
K0383.51250K0383.61250M127508,5618
K0383.51635K0383.61635M1610,73512836
K0383.51650K0383.61650M1610,75012836
K0383.52030K0383.62030M2013,530151060
K0383.52040K0383.62040M2013,540151060
K0383.52050K0383.62050M2013,550151060
K0383.52060K0383.62060M2013,560151060
K0383.52435K0383.62435M2415,835181280
K0383.52450K0383.62450M2415,850181280
K0383.52480K0383.62480M2415,880181280
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33