HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
K0038

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Parte exterior con perfil de aluminio.
Cuña de acero de cementación.
Versión:Parte exterior anodizada.
Cuña bruñida.
Indicación:Una mordaza de sujeción permite sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. Mediante fresado, las piezas de trabajo se pueden sujetar por nexo de forma con total seguridad y sin deformarse. Con su pequeña estructura, se pueden conseguir sujeciones múltiples en espacios reducidos.Indicación sobre el dibujo:
1) La placa de bloqueo solo se utiliza para el fresado de forma, no para la sujeción de la pieza de trabajo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0038 Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado 239 kB

Planos

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1B1
mín. - máx.
B2B3HH1F
kN
Par de apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0038.04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 A petición
K0038.06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 A petición
K0038.08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 A petición
K0038.12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 A petición
K0038.16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33