Catálogo
Aviso legal
CGC
Protección de datos
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Sale
Líneas de productos
DETECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TÉCNICA de 19"
Acero inoxidable
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accesorios de perfiles de aluminio
Novedades
Nuevos productos
KIPP News
Zona de prensa
Boletín electrónico
Eventos
Eventos en Alemania
Eventos internacionales
Impresiones de la feria
Asistencia
Vídeos sobre los productos
Datos CAD
Pedido del catálogo
Resumen de materiales
Condiciones de entrega
Para proveedores
CGC
Descargar
Catálogos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
TÉCNICA DE SUJECIÓN
eCatalogue / Catálogo de páginas
Catálogo de KIPP Inc.
Folletos
Datos CAD
Zona de prensa
Área de descargas para proveedores
Certificación
Contacto
Inicio
Empresa
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción
Palancas tensoras
Palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Protección higiénica
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX
Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto
Dispositivo de sujeción de 3 ejes
Dispositivo de sujeción de 5 ejes
Dispositivo de sujeción central
K1236
Dispositivo de sujeción central,
ancho de mordaza de 65 mm
K1237
Dispositivo de sujeción central,
ancho de mordaza de 80-125 mm
K0587
Mordaza escalonada, pieza adicional con regleta de agarre
K1115
Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes
K0591
Insertos
para mordaza escalonada
K1383
Mordazas escalonadas altas
para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm
K1384
Mordazas escalonadas altas por pares
para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm
K0598
Mordazas de rosca
para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm
K1375
Mordazas prismáticas
para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm
K0607
Topes articulados
K1274
Placa de base
para dispositivo de sujeción central
Dispositivo de sujeción de CN
Sistema de sujeción múltiple
Plato de mordazas fijas
Soluciones especiales
Clásicos
Cambio de referencias
Llamada de respuesta
Para proveedores
Condiciones de entrega
CGC
Dispositivo de sujeción central
Volver
Productos
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Dispositivo de sujeción central
Novedades
Elementos de apoyo hidráulicos
Dispositivos de sujeción con leva hidráulicos
Abrazaderas de palanca giratoria hidráulicas
Palancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria
Abrazaderas de palanca hidráulicas, de doble efecto
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal
Cilindros enroscables hidráulicos de doble efecto
Cilindros enroscables, hidráulicos, con retroceso por muelle y efecto simple
Dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos compactos
Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante hidráulico compacto
Dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos
Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante hidráulico
Abrazaderas de palanca giratoria neumáticas, con doble efecto
Alojamientos del gancho de sujeción
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379
Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción
Tornillos de repuesto para mandril de sujeción
Módulos de sujeción UNILOCK EFM 138
UNILOCK 5osý základní modul DUO, systémová velikost 80 mm
Módulos de base de 5 ejes UNILOCK VARIO, Tamaño de sistema 80 mm
K1236
Dispositivo de sujeción central,
ancho de mordaza de 65 mm
1 Artículos
K1237
Dispositivo de sujeción central,
ancho de mordaza de 80-125 mm
2 Artículos
K0587
Mordaza escalonada, pieza adicional con regleta de agarre
3 Artículos
K1115
Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes
2 Artículos
K0591
Insertos
para mordaza escalonada
6 Artículos
K1383
Mordazas escalonadas altas
para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm
1 Artículos
K1384
Mordazas escalonadas altas por pares
para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm
2 Artículos
K0598
Mordazas de rosca
para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm
6 Artículos
K1375
Mordazas prismáticas
para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm
3 Artículos
K0607
Topes articulados
2 Artículos
K1274
Placa de base
para dispositivo de sujeción central
3 Artículos
Búsqueda
Mi
CUENTA
Correo electrónico
Contraseña
He olvidado mi contraseña.
Soy nuevo en esta página.
Cesta de la compra
Número de artículos:
0
Total:
0,00
€
Mostrar
Pedido rápido
Ir al formulario de pedido
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Comprobar disponibilidad
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Mapa web
Imprimir
Boletín electrónico
Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33