Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm
K1236

Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y alojamiento de mordaza de acero de cementación.
Husillo de acero especial de alta resistencia.
Versión:Cuerpo base y alojamiento de mordaza endurecido y pulido.Indicación de pedido:El suministro incluye una manivela de mano hexagonal.
Pedir la mordaza por separado.
Indicación:Dispositivo de sujeción central de accionamiento mecánico.
Apto para uso automatizado: equipado con ranura de amarre para sistemas de manipulación.
Fijación flexible: adecuado para sistemas de sujeción de punto cero, fijación en la mesa de máquinas o mediante placa base en el propio sistema.
Precisión de centrado: +/- 0,02 mm.

Se recomienda el uso de una llave de momento de torsión para lograr una fuerza de sujeción controlada.
Características:- Corredera de sujeción y tuerca de husillo de una pieza
- Tuercas y rosca de fijación para alojar mordazas de montaje
- Las mordazas reversibles (accesorios) con rosca lateral como tope de piezas de trabajo facilitan un gran rango de sujeción
- Buena evacuación de virutas y refrigerante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1236 Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm 332 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción central 522 kB

Planos

Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1236.065100ver plano2,95 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33