Grupos de mercancía
Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes
K1115

Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Mordaza escalonada endurecida, superficies de sujeción pulidas.
Regleta superior dentada endurecida.
Indicación de pedido:Mordaza escalonada alta por pares con dos insertos de agarre y tres husillos de sujeción de diferentes longitudes.Indicación:La pieza de trabajo se fija primero con el husillo de centrado inferior y después se aprieta con el husillo de sujeción superior.

Equipamiento básico:
Para ancho de mordaza de 80 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta en pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de distinta longitud.
1. Longitud 80 mm rango de sujeción 6 mm - 35 mm.
2. Longitud 140 mm rango de sujeción 6 mm - 95 mm.
3. Longitud 200 mm rango de sujeción 6 mm - 155 mm.

Para ancho de mordaza de 125 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta por pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de diferentes longitudes.
1. Longitud 110 mm Rango de sujeción 6 mm - 60 mm.
2. Longitud 245 mm Rango de sujeción 6 mm - 200 mm.
3. Longitud 315 mm Rango de sujeción 6 mm - 270 mm.
Ventajas:Ideal para el mecanizado por los 5 lados. Construcción elevada en la mesa de máquinas para máquinas de 5 ejes. Fuerza de sujeción directamente bajo la pieza de trabajo. Las mordazas de montaje son reequipables para el dispositivo de sujeción central de 80 mm y 125 mm. Primero se sujeta la pieza de trabajo con el husillo de centrado inferior y, a continuación, se vuelve a tensar con el husillo de sujeción superior.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1115 Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes 411 kB

Planos

Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes
Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónBB1B2H

H1LPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1115.0801Para mecanizado de 5 ejes5323176265,1802,689 A petición
K1115.1251Para mecanizado de 5 ejes6723179093,11252,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33