Grupos de mercancía
Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm
K0598

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero endurecido.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Las mordazas de rosca sirven para sujetar distintas piezas de trabajo. Según las mordazas pueden fijarse piezas de trabajo en bruto o piezas de trabajo preacabadas.
Las mordazas de rosca se atornillan a las mordazas básicas altas.

Adecuado para K1236, K1237
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: acabado natural
Forma C: Acanalado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0598 Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm 172 kB

Planos (vista completa)

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma A, liso

Más información

Planos

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma A, liso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBH

H1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0598.0651A7,520106634 A petición
K0598.0801A7,52512,58138 A petición
K0598.1251A11,5402012660 A petición

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma C, acanalado transversal

Más información

Planos

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma C, acanalado transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBH

H1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0598.0653C7,520106634 A petición
K0598.0803C7,52512,58138 A petición
K0598.1253C11,5402012660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33