HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm
K0598

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero endurecido.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Las mordazas de rosca sirven para sujetar distintas piezas de trabajo. Según las mordazas pueden fijarse piezas de trabajo en bruto o piezas de trabajo preacabadas.
Las mordazas de rosca se atornillan a las mordazas básicas altas.

Adecuado para K1236, K1237
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: acabado natural
Forma C: Acanalado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0598 Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm 172 kB

Planos (vista completa)

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma A, liso

Más información

Planos

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma A, liso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBH

H1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0598.0651A7,520106634 A petición
K0598.0801A7,52512,58138 A petición
K0598.1251A11,5402012660 A petición

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma C, acanalado transversal

Más información

Planos

Mordazas de rosca para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm, forma C, acanalado transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBH

H1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0598.0653C7,520106634 A petición
K0598.0803C7,52512,58138 A petición
K0598.1253C11,5402012660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33