HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm
K1383

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido.Indicación:La mordaza escalonada alta sirve como base para atornillar mordazas de rosca. Se atornillan directamente con el dispositivo de sujeción central. Pueden cambiarse rápidamente distintas mordazas de rosca.

Adecuado para K1236
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1383 Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm 144 kB

Planos

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1B2B3HH1H2LCADAcc.PrecioPedir
K1383.065323881111329,52765A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33