Grupos de mercancía
Árboles de prolongación con tuerca de racor
K0947

Árboles de prolongación con tuerca de racor

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Para prolongar el ancho de sujeción.
El suministro incluye tuerca de racor. Los árboles de extensión se pueden combinar entre sí como se desee.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0947 Árboles de prolongación con tuerca de racor 112 kB

Planos

Árboles de prolongación con tuerca de racor

Selección/filtro de artículos

Referencia

LRango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
K0947.0606022-82 A petición
K0947.12012082-142 A petición
K0947.240240Prolongación de 240 mm A petición
K0947.480480Prolongación de 480 mm A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33