K0942.100 | 100 | Kit básico con dispositivo de sujeción de 3 ejes | | | A petición | |
K0942.105* | 105 | Kit básico con dispositivo de sujeción de 3 ejes | | | A petición | |
K0942.125 | 125 | Dispositivo de sujeción de 3 ejes con elevación de adaptador de 25 mm | | | A petición | |
K0942.150 | 150 | Dispositivo de sujeción de 3 ejes con elevación de adaptador de 50 mm | | | A petición | |
K0942.175 | 175 | Kit básico con dispositivo de sujeción de 5 ejes | | | A petición | |
K0942.180* | 180 | Kit básico con dispositivo de sujeción de 5 ejes | | | A petición | |
K0942.200 | 200 | Dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 25 mm | | | A petición | |
K0942.225 | 225 | Dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 50 mm | | | A petición | |
K0942.250 | 250 | Dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 75 mm (25 + 50) | | | A petición | |