DescripciónMaterial:Brida de apriete redonda de acero templado y revenido. Tornillo de cabeza cilíndrica de acero.Versión:Brida de apriete redonda bruñida. Tornillo de cabeza cilíndrica con clase de resistencia 10.9.Indicación:Para sujetar piezas de trabajo redondas de 30–200 mm de diámetro. Se fija directamente en la mordaza de sujeción estándar o en la mordaza de sujeción bruta.Accesorios:Pernos de sujeción K0946Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.