Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de 5 ejes para placas de retícula
K0939

Dispositivo de sujeción de 5 ejes para placas de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Apoyos de acero.
Mordaza de sujeción de acero especial.
Perno de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Placas de base y mordazas bruñidas.
Apoyos endurecidos, acabado natural.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Perno de sujeción endurecido, acabado natural.
Indicación:Dispositivo de sujeción de 5 ejes para el montaje sobre placas de retícula. El sistema de sujeción permite un mecanizado de 5 lados sin perturbaciones a tan solo 8 mm de profundidad. Con este sistema de sujeción, el ancho de sujeción puede ser de 22 a 236 mm y se puede ampliar como se desee gracias a los árboles de extensión K0947, disponibles de forma opcional.
Con la instalación de un pasador de enganche inmediatamente debajo del apoyo de piezas de trabajo, se ejerce una fuerza de sujeción de hasta 42 kN sobre la pieza de trabajo, que no se pierde a través de la flexión. El uso de pernos de sujeción con corte anular de 4 mm garantiza una
sujeción en unión continua sin troquelado.
Para fijar el dispositivo de sujeción en las placas de retícula perforadas, se recomienda utilizar los tornillos de ajuste K0815.
Cada set de sujeción incluye 1 árbol de extensión con L = 60 mm y L = 120 mm.

* La altura de la sujeción se puede ampliar con los adaptadores de altura K0941 y los apoyos K0942.
Accesorios:Set de tope K0948
Tornillos de ajuste K0815
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0939 Dispositivo de sujeción de 5 ejes para placas de retícula 220 kB
 Indicación técnica para el dispositivo de sujeción de 5 ejes 1,7 MB

Planos

Dispositivo de sujeción de 5 ejes para placas de retícula

Selección/filtro de artículos

Referencia

Distancia de tramaAA1BB1B2DHFuerza de
sujeción
máx. kN
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0939.401217540x40 (M12)4016019014812412175 *4225,095 A petición
K0939.501217550x50 (M12)5015019013811412175 *4225,232 A petición
K0939.501617550x50 (M16)5015019013411016175 *4225,265 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33