|
|
K0989Accesorio sujeción de piezas redondas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Mordaza de sujeción endurecida, acabado natural. Pernos endurecidos, bruñidos.Indicación:Para sujetar piezas de trabajo redondas. Carrera de sujeción máxima de las mordazas de sujeción de 1mm.
El suministro se realiza en pares.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | Rango de sujeción mín. - máx. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0989.09035 | 90 | 20 mm - 250 mm | | | A petición | | K0989.12535 | 125 | 20 mm - 320 mm | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|