Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción combinadas se utilizan para la sujeción en unión continua sin estampado, p. ej. de piezas brutas, mecanizado pesado por arranque de virutas, piezas de fundición, etc., así como para la sujeción con leva de superficies de pieza de trabajo pulidas y previamente mecanizadas.Material:Acero.Versión:Mordaza de sujeción endurecida, lisa.
Pines de sujeción endurecidos, bruñidos.
Superficie de sujeción con revestimiento de metal duro.
Escala marcada con láser.
Indicación:En combinación con las mordazas de sujeción combinadas lisas y con pernos, las piezas de trabajo se deben colocar para la sujeción en el área del perno de sujeción sobre un apoyo de 12 mm de altura.Accesorios:Tornillos Torx M6x10Uso:Sujeción en unión continua sin estampado.
Para superficies de pieza de trabajo pulidas y previamente mecanizadas.
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de sujeción con revestimiento de metal duro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1557 Mordazas de sujeción combinadas lisas y con pines 170 kB

Planos

Mordazas de sujeción combinadas lisas y con pines

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBH

SNúmero
de pernos
CADAcc.PrecioPedir
K1557.09029035136 A petición
K1557.125212535138 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33