Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción con pines se utilizan para la sujeción en unión continua sin estampado, p. ej. de piezas brutas, mecanizado pesado por arranque de virutas, piezas de fundición, etc.
Material:Acero.Versión:Mordaza de sujeción endurecida, lisa.
Pines de sujeción endurecidos, bruñidos.
Escala marcada con láser.
Indicación:Podrá encontrar más información en las instrucciones de uso.Accesorios:Tornillos Torx M6x10Uso:Sujeción en unión continua sin estampado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1557 Mordazas de sujeción con pines 215 kB

Planos

Mordazas de sujeción con pines

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HSNúmero
de pernos
CADAcc.PrecioPedir
K1557.090190358,56 A petición
K1557.1251125358,58 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33