Grupos de mercancía
Mordazas intermedias Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos
K0987

Mordazas intermedias Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción endurecida de acabado natural.
Indicación:Se instalan mordazas intermedias para fijar 2 piezas de trabajo al mismo tiempo.
Las mordazas intermedias pueden desplazarse en función de las dimensiones del tamaño de la pieza. Pueden fijarse 2 piezas de trabajo de tamaño distinto.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0987 Mordazas intermedias Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos 279 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Mordazas intermedias Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

BPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0987.0901500903,38 A petición
K0987.12515001254,94 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33