HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Accesorio sujeción de piezas redondas
K0989

Accesorio sujeción de piezas redondas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Mordaza de sujeción endurecida, acabado natural.
Pernos endurecidos, bruñidos.
Indicación:Para sujetar piezas de trabajo redondas.

El suministro se realiza en pares.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0989 Accesorio sujeción de piezas redondas 261 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Accesorio sujeción de piezas redondas

Selección/filtro de artículos

Referencia

BRango de sujeción
mín. - máx.
CADAcc.PrecioPedir
K0989.090359020 mm - 250 mm A petición
K0989.1253512520 mm - 320 mm A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33