HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Acabado natural.Indicación:Los apoyos atornillables sirven para ajustar la altura de apoyo de la pieza de trabajo.
Mediante el fresado de los apoyos atornillados se puede obtener cualquier profundidad de sujeción de la pieza de trabajo. Esto hace posible una alta precisión en la mesa de máquinas.
 
El suministro se realiza en pares.
Accesorios:con K0973
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0974 Apoyos atornillables 107 kB

Planos

Apoyos atornillables

Selección/filtro de artículos

Referencia

BHCADAcc.PrecioPedir
K0974.09005159015 A petición
K0974.125051512515 A petición