HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero endurecido.Versión:Acabado natural.Indicación:Los apoyos sirven para ajustar la profundidad de sujeción de la pieza de trabajo con el dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto.
Con apoyo de 12 mm, generando una fuerza de fijación hacia abajo en la pieza de trabajo.
Con apoyo de 17 mm, el efecto de la fuerza de fijación hacia abajo disminuye la deformación de los bordes.

El suministro se realiza en pares.
Accesorios:con K0973
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0974 Apoyos 91,1 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Apoyos

Selección/filtro de artículos

Referencia

BHCADAcc.PrecioPedir
K0974.09003129012 A petición
K0974.09003179017 A petición
K0974.125031212512 A petición
K0974.125031712517 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33