Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto Mordaza de sujeción lisa
K0973

Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto Mordaza de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Mordaza bruñida.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Indicación:Gracias a la facilidad de manejo y al ajuste rápido con escala, las mordazas de sujeción se pueden adaptar a nuevas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pieza de trabajo se centra siempre mediante la estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes.
La óptima accesibilidad de la pieza permite utilizar herramientas estándar cortas, reduciendo así considerablemente los costes de la herramienta.
Efecto de tracción hacia abajo con profundidad de sujeción >5 mm.
Se pueden realizar anchuras de sujeción entre 20 mm y 320 mm.
Montaje:El dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto se puede montar en mesas con ranuras en T, sistemas de retícula y, con una brida del adaptador, en los sistemas de sujeción de punto cero habituales.Accesorios:Apoyos K0974
Mordaza de sujeción K0975
Mordaza pendular K0988
Mordaza intermedia K0987
Acoplamiento para sujeción en cruz K0992

Pedir el apoyo y la mordaza de sujeción con pernos por separado.
Volumen de suministroPlaca de base K0994
Mordazas de sujeción K0976
Árbol de prolongación K0990.060
Árbol de prolongación K0990.120
Árbol adaptador K0991.060
Árbol adaptador K0991.120
Husillo roscado K0940-999.002
Tuerca de husillo K0940-999.003
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0973 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto Mordaza de sujeción lisa 269 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto Mordaza de sujeción lisa

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCHLFuerza de tracción
máx. kN
Tornillo de ajuste
correspondiente
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0973.12400090150070908/312/1757,552K0815.1205521,96  A petición
K0973.1240012515001051258/312/175852K0815.1205530,16  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33