HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción endurecida de acabado natural.
Indicación:Se instalan mordazas intermedias para fijar 2 piezas de trabajo al mismo tiempo.
Las mordazas intermedias pueden desplazarse en función de las dimensiones del tamaño de la pieza. Pueden fijarse 2 piezas de trabajo de tamaño distinto.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0987 Mordaza intermedia 277 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Mordaza intermedia

Selección/filtro de artículos

Referencia

BPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0987.0901500903,38 A petición
K0987.12515001254,94 A petición