HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción endurecida de acabado natural.
Indicación:Se instalan mordazas pendulares para fijar piezas de trabajo de forma oblicua.
Las mordazas de sujeción de la mordaza pendular pueden bascular ± 4°.

La mordaza pendular también se utiliza como mordaza fija.
Versión estable con 2 tornillos de fijación.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0988 Mordaza pendular 259 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Mordaza pendular

Selección/filtro de artículos

Referencia

BPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0988.09015010906 A petición
K0988.125150101258,77 A petición