HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Mordaza de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Mordaza bruñida.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Indicación:Las mordazas de sujeción completas sirven para ampliar el dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto.
Con las mordazas de sujeción completas pueden sujetarse piezas de trabajo de gran tamaño. De esta forma se consigue una sujeción por los 4 lados. Para ello se necesitan adicionalmente placas de base, árboles de extensión y el acoplamiento para sujeciones en cruz.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0976 Mordazas de sujeción completas 315 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Mordazas de sujeción completas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

BPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0976.09015010A la derecha905,18 A petición
K0976.09015020A la izquierda905,18 A petición
K0976.12515010A la derecha1257,416 A petición
K0976.12515020A la izquierda1257,416 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33