HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordaza escalonada, pieza adicional con regleta de agarre para dispositivo de sujeción de CN
K1273

Mordaza escalonada, pieza adicional con regleta de agarre para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Las mordazas escalonadas de montaje son adecuadas para ampliar el ancho de sujeción del dispositivo de sujeción de CN. Las barras de agarre pueden sustituirse por regletas con superficie de sujeción lisa.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1273 Mordaza escalonada, pieza adicional con regleta de agarre para dispositivo de sujeción de CN 134 kB

Planos

Mordaza escalonada, pieza adicional con regleta de agarre para dispositivo de sujeción de CN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K1273.1251DISPOSITIVO DE SUJECIÓN DE NC 125 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33