|
|
K1838Mordazas de sujeción de acero, blandas para plato de mordazas... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los juegos están compuestos de 3 o 4 mordazas de sujeción.
Las mordazas blandas pueden mecanizarse de forma flexible para generar contornos de sujeción y diámetros personalizados.Material:Acero.Versión:blandas.Indicación:Los juegos de mordazas formados por 3 mordazas solo son aptos para platos de 3 mordazas fijas K1836. Los juegos de mordazas formados por 4 mordazas solo son aptos para platos de 4 mordazas fijas K1837.Ventajas:Las mordazas blandas de sujeción pueden mecanizarse en ambos lados de la sujeción y montarse de forma reversible. Accesorios:Plato de 3 mordazas fijas K1836. Plato de 4 mordazas fijas K1837. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | VPE | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Accesorios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1838.2203 | 3 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1836.220 | | | A petición | | K1838.2703 | 3 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1836.270 | | | A petición | | K1838.3153 | 3 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.315 | | | A petición | | K1838.3703 | 3 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.370 | | | A petición | | K1838.2154 | 4 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1837.215 | | | A petición | | K1838.2504 | 4 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1837.250 | | | A petición | | K1838.3104 | 4 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.310 | | | A petición | | K1838.3804 | 4 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.380 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|